パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
4ポートソレノイドバルブ/カセットタイプマニホールド SJ1000/2000/3000/4000
-
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。
・ボディ幅6.5mm(SJ1000)、7.5mm(SJ2000)、
10mm(SJ3000A)、15mm(SJ4000)による省スペースタイプ。
・SJシリーズ5サイズのバルブ混載を実現
・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5J1, SS5J2, SS5J3, SS5J4
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
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
2D CADデータはこちら 4ポートソレノイドバルブ/カセットタイプマニホールド SJ1000/2000/3000/4000
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 SJ1000 検索結果を表示 SJ2000 検索結果を表示 SJ3000 検索結果を表示 SJ3000A
大流量タイプ検索結果を表示 SJ4000 検索結果を表示 4ポートソレノイドバルブ/カセットタイプマニホールド SJ1000/2000/3000/4000
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 SJ1000 検索結果を表示 SJ2000 検索結果を表示 SJ3000 検索結果を表示 SJ3000A
大流量タイプ検索結果を表示 SJ4000 検索結果を表示 4ポートソレノイドバルブ/カセットタイプマニホールド SJ1000/2000/3000/4000
マニホールド仕様書
シリーズ 検索結果を表示 SJ1000 検索結果を表示 SJ2000 検索結果を表示 SJ3000 検索結果を表示 SJ3000A
大流量タイプ検索結果を表示 SJ4000 検索結果を表示
シリーズ | 流量特性 4/2→3/5 (A/B→E) C[dm3/ (s・bar)] | 流量特性 4/2→3/5 (A/B→E) b | 流量特性 4/2→3/5 (A/B→E) Cv | シリンダ駆動 サイズ 速度: 100㎜/sの時 | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
SJ1000 | 0.32 | 0.33 | 0.08 | ø32 | 0.55(標準) 0.23(節電回路付) |
SJ2000 | 0.36 | 0.13 | 0.08 | ø40 | 0.55(標準) 0.23(節電回路付) |
SJ3000 | 0.56 | 0.11 | 0.12 | ø50 | 0.4(標準) 0.15(節電回路付) |
SJ3000A 大流量タイプ | 0.76 | 0.19 | 0.21 | ø63 | 0.4(標準) 0.15(節電回路付) |
SJ4000 | 2.61 | 0.20 | 0.68 | ø80 | 0.4(標準) 0.15(節電回路付) |
製品特長
大流量タイプのSJ3000Aを追加
SJ1000/SJ2000/SJ3000の混載が可能

消費電力
0.15W※(SJ3000/4000節電回路付)
0.23W※(SJ1000/2000節電回路付)
※詳細はカタログをご参照ください。
コネクタ接続(カードエッジ式)
SJ1000/2000/3000/4000シリーズの混載が可能
・連数の増減、バルブの交換が容易
・34極コネクタを採用。ダブルソレノイドで16連、シングルソレノイドなら32連まで対応可能。

ノンプラグイン個別配線にも対応

マニホールドはノンハロゲンリード線を使用
配管バリエーション

スイッチ付(コネクタ接続にて対応)

マニュアルロック

コネクタ取付方向

継手の交換可能

バルブ連結機構
バルブロックスイッチによりバルブ同士の連結を固定します。
連結フックが隣接するバルブの連結溝に入り込むことで確実な接続が確認できます。
※SJ4000は除く

ランプ表示

マニュアル種類

4位置デュアル3ポート弁
・3ポート弁を1台のバルブに集約。
・4(A)、2(B)ポートを個別に制御可能。
・4ポート弁と同一マニホールドに混載可能。
・3種類の組合せを用意。

コネクタ接続マニホールド

プラグインタイプ ケーブル接続マニホールド

減圧弁ブロック
SJ3000と同じ幅(10mm)の減圧弁ブロックです。
D側より供給された圧力をマニホールド内で減圧する場合に使用します。
減圧弁ブロックよりU側のバルブはすべて減圧されます。
※SJ4000は除く

中間コネクタブロック
マニホールドの中間に入れて使用できるコネクタブロックです。
同一マニホールド内でバルブの電気制御を分けたい場合または制御点数が不足した場合などにも使用できます。

減圧弁、圧力スイッチ付給排気ブロック
マニホールドのSUP.圧力を調整する減圧弁です。
また、圧力スイッチおよび圧力計を取付けることが可能です。
※SJ4000は除く

減圧弁、圧力スイッチ付給排気ブロック
スピードコントローラが内蔵されていますので、バルブ側でシリンダスピードの調整が可能です。
メータイン/メータアウトの2種類設定。

薄型給排気ブロック オーダーメイド仕様
給排気ブロックの幅寸法が標準品の15.5mmに対して10.2mmとなりマニホールド全体の長さを短くすることができます。
※SJ4000は除く

絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6 Series