製品情報 »
WEBカタログ
» 電動アクチュエータ/電動シリンダ
» スライダタイプ
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
スライダタイプ
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFB
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
2D CADデータはこちら 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFB
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 LEFB16 検索結果を表示 LEFB25 検索結果を表示 LEFB32 検索結果を表示 LEFB16A 検索結果を表示 LEFB25A 検索結果を表示 LEFB25S LEFB32S LEFB40S 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFB
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 LEFB16 検索結果を表示 LEFB25 検索結果を表示 LEFB32 検索結果を表示 LEFB16A 検索結果を表示 LEFB25A 検索結果を表示 LEFB25S 検索結果を表示 LEFB32S 検索結果を表示 LEFB40S 検索結果を表示
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ステップモータ (サーボDC24V) | LEFB16 | 300~ 1000 | 1 | 48~ 1100 | 48相当 |
ステップモータ (サーボDC24V) | LEFB25 | 300~ 2000 | 10 | 48~ 1400 | 48相当 |
ステップモータ (サーボDC24V) | LEFB32 | 300~ 2000 | 19 | 48~ 1500 | 48相当 |
サーボモータ (DC24V) | LEFB16A | 300~ 1000 | 1 | 5~ 2000 | 48相当 |
サーボモータ (DC24V) | LEFB25A | 300~ 2000 | 2 | 5~ 2000 | 48相当 |
ACサーボモータ | LEFB25S | 300~ 2000 | 5 | MAX. 2000 | 54相当 |
ACサーボモータ | LEFB32S | 300~ 2500 | 15 | MAX. 2000 | 54相当 |
ACサーボモータ | LEFB40S | 300~ 3000 | 25 | MAX. 2000 | 54相当 |