製品情報 »
WEBカタログ
» モジュラF.R.L./圧力制御機器
» モジュラ接続対応機器
モジュラ接続対応機器
OSHA規格対応鍵穴付残圧抜き3ポート弁 VHS□-D/VHS□W-D
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/M-VHS-D.jpg)
-
・流量特性の向上:最大88%向上(VHS40-04-Dの時)
・省エネ:ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ
・OSHA(アメリカ労働安全衛生局)規格に対応
・圧力降下低減による省エネ
圧力降下:最大73%改善
シリーズ | 接続口径 | 適用コンビネーション |
---|---|---|
VHS20(W)-D | 1/8,1/4 | AC20-D |
VHS30(W)-D | 1/4,3/8 | AC30-D |
VHS40(W)-D | 1/4,3/8,1/2 | AC40-D |
VHS40(W)-06-D | 3/4 | AC40-06-D |
VHS50(W)-D | 3/4,1 | AC50-D, AC60-D |