製品情報 »
WEBカタログ
» 電動アクチュエータ/電動シリンダ
» バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
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
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/高タクト対応スライドテーブル高精度タイプ LESYH□G

-
・サイクルタイムの短縮が可能
・サイクルタイム:従来比39%(0.37s←0.61s)削減
・加減速度:10000mm/s2(従来比200%)
・最大速度:800mm/s(従来比200%向上)
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
電源復帰時、停止位置からの再始動が可能
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
2D CADデータはこちら バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/高タクト対応スライドテーブル高精度タイプ LESYH□G取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 LESYH8G 検索結果を表示 LESYH16G 検索結果を表示 LESYH25G 検索結果を表示
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 可搬質量 (kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | ねじ リード (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LESYH8G | 50,75 | MAX.2 | MAX.6 | MAX.800 | 2.5,5,10 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LESYH16G | 50,100 | MAX.8 | MAX.12 | MAX.800 | 6,12 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LESYH25G | 50,100,150 | MAX.12 | MAX.20 | MAX.800 | 8,16 |