製品情報 »
WEBカタログ
» モジュラF.R.L.
» フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ
ミストセパレータレギュレータ AWM-D
マイクロミストセパレータレギュレータ AWD-D
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-AWM-D.jpg)
-
・透明ケースガードを採用
2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上(ボディサイズ30以上)
視認性向上:360°
・軽量:最大40.7%削減(0.24kg)
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) | ろ過度(μm) |
---|---|---|---|
AWM20~40-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 0.05~0.2 | 0.3 |
AWD20~40-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 0.05~0.2 | 0.01 |
製品特長
透明ケースガードを採用
2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上(ボディサイズ30以上)
![](/assets/newproducts/ja-jp/awm/images/01.jpg)
耐環境性向上
透明ケースガードで全周保護が可能!
ケースガードの窓を廃止し、「ポリカーボネート製透明ケースガード」で内部ケースの全周を覆いました。
将来、ケースを劣化させるような薬品や油が舞う劣悪な環境変化が生じても、内圧の加わるケースには直接付着しないため、ケース破損のリスクを軽減することができます。
![](/assets/newproducts/ja-jp/awm/images/02.jpg)
視認性向上:360°
透明ケースガードの採用により、フィルタケース内のドレン状態や、ルブリケータの残油量が、全周から確認が可能。
![](/assets/newproducts/ja-jp/awm/images/03.jpg)
軽量:最大40.7%削減(0.24kg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/awm/images/04.jpg)
ハンドルカバー(オプション)
ハンドルに取付けることで不用意なハンドル操作を防止します。
![](/assets/newproducts/ja-jp/awm/images/05.jpg)
簡易特注システム
モジュラ接続ユニット化(組付出荷)につきましては簡易特注システムで対応いたします。
![](/assets/newproducts/ja-jp/awm/images/06.jpg)
ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。 詳細はこちら
![](/assets/newproducts/ja-jp/awm/images/07.jpg)