パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ/カセットタイプマニホールド SZ3000

60GD型マニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら
-
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。
・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。
・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。
・マニホールド型式:SS5Z3
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
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
2D CADデータはこちら 5ポートソレノイドバルブ/カセットタイプマニホールド SZ3000
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 SZ3000 検索結果を表示 5ポートソレノイドバルブ/カセットタイプマニホールド SZ3000
マニホールド仕様書
シリーズ 検索結果を表示 SZ3000 検索結果を表示
シリーズ | 流量特性 4/2→3(A/B→R) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→3(A/B→R) b | 流量特性 4/2→3(A/B→R) Cv | シリンダ 駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
SZ3000 | 0.77 | 0.19 | 0.19 | φ32 | 0.6 |