製品情報 »
WEBカタログ
» 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
» 工業用フィルタ
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
工業用フィルタ
クーラント液用立型サクションフィルタ FHIAF-10-M149G
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-FHIAF.jpg)
-
・ねじ込み接続に対応
・軽量:2.5kg/アルミボディ
・使用圧力:-100~0kPa
・公称ろ過度:149μm(100メッシュ)
・真空用圧力計による目詰り管理が可能
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 クーラント液用立型サクションフィルタ FHIAF-10-M149G
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 FHIAF-10-M149G 検索結果を表示
シリーズ | 接続口径 | 使用圧力(kPa) | 公称ろ過度(μm) |
---|---|---|---|
FHIAF-10-M149G | IN側:Rp3/4 OUT側:Rc1/2 | -100〜0 | 149(100メッシュ) |