WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » モジュラF.R.L./圧力制御機器  » モジュラF.R.L.

モジュラF.R.L.

モジュラタイプF.R.L.コンビネーション ACG-B

    ・ハンドル部に圧力計を内蔵し視認性を向上
    ・透明ケースガードを採用
     2層構造でケース全周をカバーし耐環境性向上(ボディサイズ30以上)
     視認性向上:360°
     軽量:約12%削減

    ※ACG-Bは2025年3月に生産中止予定です。
     AC-D簡易特注にて選定願います。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

組合せ構成機器シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
エアフィルタ・圧力計内蔵レギュレータ・
ルブリケータ
ACG20~40-B1/8,1/4,3/8,1/20.05~0.85
圧力計内蔵フィルタレギュレータ・
ルブリケータ
ACG20A~40A-B1/8,1/4,3/8,1/20.05~0.85
エアフィルタ・
圧力計内蔵レギュレータ
ACG20B~40B-B1/8,1/4,3/8,1/20.05~0.85
エアフィルタ・ミストセパレータ・
圧力計内蔵レギュレータ
ACG20C~40C-B1/8,1/4,3/8,1/20.05~0.85
圧力計内蔵フィルタレギュレータ・
ミストセパレータ
ACG20D~40D-B1/8,1/4,3/8,1/20.05~0.85

製品特長

透明ケースガードを採用

ハンドル部に圧力計を内蔵し視認性を向上

省スペース/省工数

設置高さ方向:約30mm削減 (ARG30-Bの時)

圧力計の穴加工不要

操作性向上

透明ケースガード採用

耐環境性向上 透明ケースガードで全周保護が可能!

関連機器