製品情報 »
WEBカタログ
» 協働ロボット用グリッパ
» 真空グリッパ(エジェクタタイプ)
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
真空グリッパ(エジェクタタイプ)
協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□21-X1
for ファナック、CRXシリーズ

-
・Plug and Playですぐ使える
・FANUC CRXプラグインソフト対応
・圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
・真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化
・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
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
2D CADデータはこちら 協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□21-X1
for ファナック、CRXシリーズ取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 ZXP7□21-X1 検索結果を表示
シリーズ | パッド形状 | パッド径 | 吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] |
---|---|---|---|---|
ZXP7□21-X1 | 平形 平形リブ付 べロウ形 薄形 多段べロウ形 2.5段べロウ形 5.5段べロウ形 | φ8~φ32 | 17 | 57 |
製品特長
協働ロボット用真空グリッパ

圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化
取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
FANUC CRXプラグインソフト対応
機器構成

パッドバリエーション例

パッドのピッチ変更可能

フランジ付パッド単体で使用可能(真空源が外部にある場合)

機種選定

外形寸法図

FANUC CRXプラグインソフト対応
簡単なプログラミング
SMC製真空グリッパユニットのソフトをプラグインとして追加することで、専用の設定画面を表示したり、専用命令を実行できます。
SMCから提供するCRXプラグインソフトを保存したUSBメモリを制御装置に差込み簡単にインストールが可能です。
※CRXプラグインソフトはSMCホームページよりダウンロードして、お手持ちのUSBメモリに保存してください。