製品情報 »
WEBカタログ
» 電動アクチュエータ/電動シリンダ
» スライドテーブル
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
スライドテーブル
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH

-
・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
・ガイドレールとテーブルを一体化。
循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・タクトタイムの短縮。
最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s
・最大押当て推力:180N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
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
2D CADデータはこちら 電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 LESH8□ 検索結果を表示 LESH16□ 検索結果を表示 LESH25□ 検索結果を表示 LESH8□A 検索結果を表示 LESH16□A 検索結果を表示 LESH25□A 検索結果を表示 電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 LESH8□ 検索結果を表示 LESH16□ 検索結果を表示 LESH25□ 検索結果を表示 LESH8□A 検索結果を表示 LESH16□A 検索結果を表示 LESH25□A 検索結果を表示
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 可搬質量 (kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | ねじ リード (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
ステップモータ (サーボDC24V) | LESH8□ | 50,75 | MAX.2 | MAX.0.5 | MAX.400 | 4,8 |
ステップモータ (サーボDC24V) | LESH16□ | 50,100 | MAX.8 | MAX.2 | MAX.400 | 5,10 |
ステップモータ (サーボDC24V) | LESH25□ | 50,100,150 | MAX.12 | MAX.4 | MAX.400 | 8,16 |
サーボモータ (DC24V) | LESH8□A | 50,75 | MAX.2 | MAX.0.5 | MAX.400 | 4,8 |
サーボモータ (DC24V) | LESH16□A | 50,100 | MAX.5 | MAX.2 | MAX.400 | 5,10 |
サーボモータ (DC24V) | LESH25□A | 50,100,150 | MAX.6 | MAX.2.5 | MAX.400 | 8,16 |