WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 駆動制御機器  » 駆動制御関連機器

駆動制御関連機器

チェックバルブ AK

  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

タイプシリーズ接続口径適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
インラインタイプAK2000・AK4000
AK6000
1/8~1--
ストレートタイプAKH-φ4~φ12φ5/32''~φ1/2''
ハーフユニオンタイプAKHM5~1/2φ4~φ12φ5/32''~φ1/2''
ブッシュタイプAKB1/8~1/2--
  空気・水用
  オーダーメイド
  ・ボディ材質:黄銅/ステンレス鋼
  ・ゴム材質: NBR/FKM/CR
  ・高温、低温
  ・低クラッキング
1/8~1/2--