WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » モジュラF.R.L.  » フィルタレギュレータ

フィルタレギュレータ

フィルタレギュレータ AW-A

    ・作業性向上
     エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
    ・省エネレギュレータ 圧力降下量:最大50%改善
    ・メンテナンススペース削減 最大46%減
    ・視認性&安全性向上
     透明ケースガードでケース全周を覆いました。

    ※AW20〜40-Aは2025年3月に生産終了しました。
     AW20〜40-Dをご選定願います。▶詳細はこちら
     AW10-Aは生産を継続しますので、引き続き選定してご使用いただけます。
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
  • フィルタレギュレータ AW-A
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AW10~40-A検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)ろ過度(μm)
AW10~40-AM5,1/8,1/4,3/8,1/2,3/40.05~0.7
0.02~0.2
5

製品特長

モジュラタイプF.R.L. コンビネーション AC Series

透明ケースガード採用

耐環境性向上/透明ケースガードで全周保護が可能!

視認性向上:360°

透明ケースガードの採用により、フィルタケース内のドレン状態や、ルブリケータの残油量が、全周から確認することが可能になりました。

軽量化:最大90g 減

※ AW は除く

圧力降下量:最大50%改善

※レギュレータ/ AR、フィルタレギュレータ/ AW

新型スペーサ

Go Top