CO2削減の取組み
Sustainable Management of CO2
![](/assets/smc_img/about/co2/ja-jp/images/co2_top_main.png)
SMCのCO2削減の取組み
環境を考慮した製造プロセスの改善と製品性能向上に対応
SMCは数年にわたり、環境への影響を最小限に抑えることで、サステナブルな社会を推進するという社会的責任の主導的役割を果たしてきました。
特にCO2削減を最重要テーマとし、空気圧業界のリーダーとして展開しています。
私たちの包括的なアプローチは、製品をよりコンパクトに、より軽く設計することで、原材料を低減し、製造プロセスにおける加工時間の短縮や、また同時に製品そのものが使うエネルギー消費を削減させることも考慮した設計を進めています。
SMCはグローバルな対応で、技術、製造、営業が三位一体となり、世界のお客様のご要望に応えるべく、地球環境を守るという大きな目標を掲げて日々探求を続けています。
CO2排出量削減可能製品
SMCはトポロジー最適化※設計により、従来より、小型、軽量化を実現し、製造時におけるCO2排出量を大幅に削減しております。
ご使用時においても、省エネ化、CO2削減に貢献できる商品としてご提案いたします。
※トポロジー最適化(topology optimization)とは、数学的・力学的根拠に基づき、構造物の最適な形状と形態を求める方法論
![CO2排出量削減製品 最大約75%](/assets/smc_img/about/co2/ja-jp/images/co_t_co2dp.png)
CO2排出量の算出条件(当社算出方法)
素材製造時に発生する温暖化効果ガスをCO2排出量に換算した値を表示 [kg-CO2e] しております。
LCIデータベースによる算出
製品のライフサイクル(製造、使用、廃棄)の各工程で消費された資源、エネルギー量、各種環境負荷項目の排出量を定量的に評価した基礎データLCI (ライフサイクルインベントリ)を利用しています。
引用文献:LCIデータベースIDEA version 2.3 (2019/12/27):国立研究開発法人 産業技術総合研究所
安全科学研究部門IDEAラボ、一般社団法人サステナブル経営推進機構