ガイド付シリンダ
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK

-
・容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)
・質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)
・高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現
プレート厚み最大33%UP剛性向上
・ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
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
2D CADデータはこちら ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK
取扱説明書
形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 基本形 MGPK 複動 検索結果を表示 基本形 MGPKL 復動 検索結果を表示 エアクッション付 MGPKM-H 複動
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
基本形 | すべり軸受 | MGPK | 複動 | 12,16,20,25,32,40,50 |
基本形 | ボールブッシュ | MGPKL | 復動 | 16,32 |
エアクッション付 | すべり軸受 | MGPKM-H | 複動 | 12,16,20,25,32,40,50 |