特殊機能スピードコントローラ
残圧排気機能付小型目盛タイプパイロットチェック弁付スピードコントローラ ASP-S

-
・小型目盛により数値管理可能
・残圧排気機能付:安全回路の構築が可能
・残圧排気機能なし:一時的な中間停止が可能
・設置条件に応じて選べる横形/縦形タイプを用意
・六角レンチによる取付作業性の向上
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 残圧排気機能付小型目盛タイプパイロットチェック弁付スピードコントローラ ASP-S
取扱説明書
タイプ シリーズ 検索結果を表示 ユニバーサル
縦形タイプASP-SUA 検索結果を表示 ユニバーサル
横形タイプASP-SUB 検索結果を表示
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ |
---|---|---|---|
ユニバーサル 縦形タイプ | ASP-SUA | M5×0.8 10-32UNF G 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | φ4~φ12 |
ユニバーサル 横形タイプ | ASP-SUB | M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | φ4~φ12 |