真空エジェクタ・真空ポンプシステム
大型真空ユニット ZR

-
・エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
・モジュール設計による必要機能・組合せが可能。
・ダブルソレノイドによる自己保持機能。
・マニホールド化可能。
・デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能。
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
2D CADデータはこちら 大型真空ユニット ZR
自己宣言書
シリーズ ノズル径
(mm)検索結果を表示 ZR110 1.0 検索結果を表示 ZR113 1.3 検索結果を表示 ZR115 1.5 検索結果を表示 ZR118 1.8 検索結果を表示 ZR120 2.0 検索結果を表示
シリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] | 適用パッド目安 (mm) | 真空ポンプシステムシリーズ |
---|---|---|---|---|---|
ZR110 | 1.0 | 25 | 53 | 2~32 | ZR100 |
ZR113 | 1.3 | 42 | 86 | 2~50 | ZR100 |
ZR115 | 1.5 | 63 | 102 | 2~100 | ZR100 |
ZR118 | 1.8 | 74 | 155 | 2~125 | ZR100 |
ZR120 | 2.0 | 95 | 194 | 2~150 | ZR100 |