バルブ付エアシリンダ
バルブ付エアシリンダ CV□/CDV□

-
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付(CDVJシリーズ:CDVJ5、CDVJ3、
CDVMシリーズ:CDVM5、CDVM5K、CDVM3、CDVM3K、
CDV3シリーズ:CDV3、CDV3K、
CDVS1シリーズ:CDVS1、CDVS1K)
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
2D CADデータはこちら バルブ付エアシリンダ CV□/CDV□
取扱説明書
形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 標準形 CVJ5 複動 標準形 CVJ3 単動(押・引) 標準形 CVM5 複動 標準形 CVM3 単動(押・引) 標準形 CV3 複動 標準形 CVS1 複動 検索結果を表示 ロッド回り止め形 CVM5K 複動 ロッド回り止め形 CVM3K 単動(押・引) ロッド回り止め形 CV3K 複動 ロッド回り止め形 CVS1K 複動 バルブ付エアシリンダ CV□/CDV□
ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
簡易特注システムはこちら型 式 名 称 ダウンロード -XA0~XA30 簡易特注 ロッド先端形状変更 PDF -XC14 簡易特注 トラニオン金具の取付位置変更 PDF -XC15 簡易特注 タイロッドの長さ変更 PDF バルブ付エアシリンダ CV□/CDV□
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
型 式 名 称 ダウンロード -XC4 オーダーメイド 強力スクレーパ付 PDF -XC6 オーダーメイド 材質ステンレス鋼 PDF -XC7 オーダーメイド タイロッド、クッションバルブ、タイロッドナット等のステンレス鋼 PDF -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF -XC27 オーダーメイド 2山クレビス用ピン、2山ナックル用ピンの材質ステンレス鋼 PDF -XC28 オーダーメイド フランジ材質をSS400に変更し、コンパクト化 PDF -XC29 オーダーメイド 2山ナックルジョイント部にスプリングピン打ち PDF -XC35 オーダーメイド コイルスクレーパ付 PDF
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) | 構成機器 シリンダ | 構成機器 バルブ |
---|---|---|---|---|---|
標準形 | CVJ5 | 複動 | 10,16 | CJ2 | SYJ3190 |
標準形 | CVJ3 | 単動(押・引) | 10,16 | CJ2 | SYJ319 |
標準形 | CVM5 | 複動 | 20,25 32,40 | CM2 | SYJ5□90 |
標準形 | CVM3 | 単動(押・引) | 20,25 32,40 | CM2 | SYJ519 |
標準形 | CV3 | 複動 | 40,50,63 80,100 | CA2-Z | V3□08 |
標準形 | CVS1 | 複動 | 40,50,63 80,100 | CA2-Z | VS4□24 |
ロッド回り止め形 | CVM5K | 複動 | 20,25 32,40 | CM2K | SYJ5□90 |
ロッド回り止め形 | CVM3K | 単動(押・引) | 20,25 32,40 | CM2K | SYJ519 |
ロッド回り止め形 | CV3K | 複動 | 40,50,63 | CA1K | V3□08 |
ロッド回り止め形 | CVS1K | 複動 | 40,50,63 | CA1K | VS4□24 |