製品情報 »
WEBカタログ
» 産業用通信機器/無線システム
» 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
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
産業用通信機器 IO-Link 対応機器
小型位置センサ D-MPG

-
・エアチャック等小型アクチュエータのストローク位置を検出
・繰返し精度0.1 mm
・ティーチユニットを分離しセンサヘッド部を小型化
・無接点オートスイッチD-M9□型と同等形状
・アナログ出力対応
・スイッチ出力対応
・IO-Link対応
▶IO-Linkデバイス機器
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 小型位置センサ D-MPG
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 D-MPG 検索結果を表示
シリーズ | 測定範囲 | 分解能 | 繰返し精度 |
---|---|---|---|
D-MPG | 25 mm ±1 | 0.01 mm | 0.1 mm |