耐環境仕様シリンダ
潤滑保持機能(ルブリテーナ)付シリンダ

-
・微小粉体(10~100μm)、一般環境下対応
・微小粉体環境下では耐久性4倍(標準品と比較)
・標準品と全長寸法・取付互換(一部機種を除く)
・ピストンロッド表面にグリース膜を形成させ耐久性向上
・粉体、異物混入を防止
・一般環境下でも作動回数の向上がはかれます
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
2D CADデータはこちら
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
エアシリンダ | CM2-Z | 複動 | 20,25,32,40 |
エアシリンダ | CG1-Z | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
エアシリンダ | CA2-Z | 複動 | 40,50,63,80,100 |
薄形シリンダ | CQS | 複動 | 20,25 |
薄形シリンダ | CQ2-Z | 複動 | 32,40,50,63,80,100 |
エアスライドテーブル | MXQ□A | 複動 | 6,8,12,16,20,25 |
ガイド付薄形シリンダ | MGP-Z | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ | CXSJ | 複動 | 6,10,15,20,25,32 |
デュアルロッドシリンダ | CXS | 複動 | 6,8,12,16,20,25,32 |
ハイパワーシリンダ | RHC-XC93 | 複動 | 32,40 |