特殊パッド
マグネットグリッパ MHM

-
・磁石で重量物を吸着・保持が可能
・保持力:最大1000N(ø50、ワーク厚さ6mm時)
・真空を使用せず、鋼板を搬送
穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応。
・保持力(吸着力)の調整が可能
・落下防止:エア遮断時もワークの保持が可能
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
2D CADデータはこちら マグネットグリッパ MHM
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 MHM-16 検索結果を表示 MHM-25 検索結果を表示 MHM-32 検索結果を表示 MHM-50 検索結果を表示
シリーズ | 最大保持力 N(ワーク厚さmm) |
---|---|
MHM-16 | 50(6) |
MHM-25 | 200(6) |
MHM-32 | 500(6) |
MHM-50 | 1000(6) |