製品情報 »
WEBカタログ
» 電動アクチュエータ/電動シリンダ
» ミニチュア
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
ミニチュア
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ LEPY

-
・小型・軽量
W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g
・最大押当て推力:50N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
・位置・速度・推力の設定(64点)
・最大速度 (水平):350mm/s
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
2D CADデータはこちら 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ LEPY
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 LEPY6 検索結果を表示 LEPY10 検索結果を表示 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ LEPY
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 LEPY6 検索結果を表示 LEPY10 検索結果を表示
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
仕様 | シリーズ | スト ローク (mm) | 押当て 推力 [N] 基本 | 押当て 推力 [N] コンパ クト | 最大可搬 質量 [kg] (水平) 基本 | 最大可搬 質量 [kg] (水平) コンパ クト | ねじ リード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ステップモータ (サーボ DC24V) | LEPY6 | 25,50,75 | MAX.20 | ― | MAX.2.0 | ― | 4.8 |
ステップモータ (サーボDC24V) | LEPY10 | 25,50,75 | MAX.50 | MAX.40 | MAX.6.0 | MAX.4.0 | 5,10 |