WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » モジュラF.R.L./圧力制御機器  » モジュラF.R.L.

モジュラF.R.L.

マイクロミストセパレータ AFD-D
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
  • マイクロミストセパレータ AFD-D
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AFD20~40-D検索結果を表示
シリーズ管接続口径ろ過度(μm)
AFD20~40-D1/8,1/4,3/8,1/20.01

製品特長

■フラットで一体感のあるデザイン
■アタッチメントバリエーションの追加 New
■透明ケースガード採用

耐環境性向上 透明ケースガードで全周保護が可能!



視認性向上:360°

■工具不要

エレメント交換時の作業性向上
※AF20-D〜AF40-Dのみ

■選べる圧力計、操作しやすいハンド形状
■取付(単体)
■シリーズ構成
■モジュラコンビネーション一覧
■アタッチメント一覧
■省スペース/配管工数削減
■配管の自由度向上
■サイズ変換が可能

・処理空気量UP ・メンテナンスサイクル拡大

■簡易特注システム

お客様の特注仕様のご要望に素早くお応えします

ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。 詳細はこちら



簡易特注例