製品情報 »
WEBカタログ
» 電動アクチュエータ/電動シリンダ
» スライドテーブル
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
スライドテーブル
電動スライドテーブル/薄形タイプ LES

-
・薄形:LESHと比較しワーク取付高さ 最大12%減
・垂直可搬質量:MAX.50%UP
・軽量:最大29%減
・最大押当て推力:180N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
・タクトタイムの短縮が可能
最大加減速度:5,000mm/S2
最大速度:400mm/s
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
2D CADデータはこちら 電動スライドテーブル/薄形タイプ LES
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 LES8□ 検索結果を表示 LES16□ 検索結果を表示 LES25□ 検索結果を表示 LES8□A 検索結果を表示 LES16□A 検索結果を表示 LES25□A 検索結果を表示 電動スライドテーブル/薄形タイプ LES
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 LES8□ 検索結果を表示 LES16□ 検索結果を表示 LES25□ 検索結果を表示 LES8□A 検索結果を表示 LES16□A 検索結果を表示 LES25□A 検索結果を表示
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項
特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 可搬質量 (kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | ねじ リード (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
ステップモータ (サーボDC24V) | LES8□ | 30,50,75 | MAX.1 | MAX.0.5 | MAX.400 | 4 ,8 |
ステップモータ (サーボDC24V) | LES16□ | 30,50,75,100 | MAX.3 | MAX.3 | MAX.400 | 5,10 |
ステップモータ (サーボDC24V) | LES25□ | 30,50,75,100,125,150 | MAX.5 | MAX.5 | MAX.400 | 8、16 |
サーボモータ (DC24V) | LES8□A | 30,50,75 | MAX.1 | MAX.1 | MAX.400 | 4,8 |
サーボモータ (DC24V) | LES16□A | 30,50,75,100 | MAX.3 | MAX.3 | MAX.400 | 5,10 |
サーボモータ (DC24V) | LES25□A | 30,50,75,100,125,150 | MAX.5 | MAX.4 | MAX.400 | 8,16 |