WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » モジュラF.R.L.  » モジュラタイプF.R.L/.エアコンビネーション

モジュラタイプF.R.L/.エアコンビネーション

モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC-D

    ・フラットで一体感のあるデザイン
    ・視認性&耐環境性向上
     2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
     視認性向上:360°
    ・工具不要
     エレメント交換時の作業性向上(AF-Dのみ)
    ・アタッチメント
     スペーサ:Y200-D、Y300-D、Y400-D
     ブラケット付スペーサ:Y200T-D、Y300T-D、Y400T-D
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
  • モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC-D
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AC20~60-D検索結果を表示
    AC20A~60A-D検索結果を表示
    AC20B~60B-D検索結果を表示
    AC20C~40C-D検索結果を表示
    AC20D~40D-D検索結果を表示
名称シリーズ管接続口径
エアフィルタ・レギュレータ・
ルブリケータ
AC20~60-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1
フィルタレギュレータ・
ルブリケータ
AC20A~60A-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1
エアフィルタ・レギュレータAC20B~60B-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1
エアフィルタ・ミストセパレータ・
レギュレータ
AC20C~40C-D1/8,1/4,3/8,1/2
フィルタレギュレータ・
ミストセパレータ
AC20D~40D-D1/8,1/4,3/8,1/2

製品特長

フラットで一体感のあるデザイン

ライトアングル角形圧力計/アタッチメントを追加 New

透明ケースガード採用

耐環境性向上 透明ケースガードで全周保護が可能!



視認性向上:360°

  • 工具不要

    エレメント交換時の作業性向上
    ※AF20-D〜AF40-Dのみ

選べる圧力計、操作しやすいハンド形状

取付(単体)

シリーズ構成

モジュラコンビネーション一覧

アタッチメント一覧

省スペース/配管工数削減

配管の自由度向上

圧力計視認方向の自由度向上

配管の自由度向上

サイズ変換が可能

・処理空気量UP ・メンテナンスサイクル拡大

簡易特注システム

お客様の特注仕様のご要望に素早くお応えします

ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。 詳細はこちら



簡易特注例



共通給気形レギュレータ AR□M(K)-D 3ポート残圧排気弁 VP546E/746E ミストセパレータレギュレータ AWM-D
マイクロミストセパレータレギュレータ AWD-D 主弁位置検出機能付 3ポート残圧排気弁 VP546/746 圧縮空気清浄化フィルタラインフィルタ AFF
ミストセパレータ AM マイクロミストセパレータ AMD 活性炭フィルタ AMK 直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX/JSX□ OSHA規格対応鍵穴付残圧抜き3ポート弁 VHS□-D/VHS□W-D 3色表示デジタルフロースイッチ PF3A7/8□H(-L) 5ポートソレノイドバルブ SY3000/5000-X990