WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 方向制御機器  » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)

直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)

3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT317/325

    ・直動式ソレノイドバルブ。
    ・ユニバーサルポーティングタイプ。
    ・真空使用可能。
    ・マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341

    ※VT325(ACコイル)は2024年9月に生産終了予定です。
     VP54□シリーズをご選定願います。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT317/325
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VT317検索結果を表示
    VT325検索結果を表示
  • 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT317/325
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VT317検索結果を表示
    VT325検索結果を表示
シリーズ流量特性
2→3(A→R)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3(A→R)
b
流量特性
2→3(A→R)
Cv
消費電力(W)真空使用可能
VT3172.60.340.676.0-101.2kPa
VT3256.10.371.612-101.2kPa