製品情報 »
WEBカタログ
» 圧縮空気清浄化機器、ドライヤ
» エアドライヤ
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
エアドライヤ
サーモドライヤ 空気温度調節機能付 IDH□

-
・温調・調圧されたドライクリーンエアを安定供給。
季節を問わずに同じ条件・質の圧縮空気を供給可能。
・アプリケーション例
工作機械のエアベアリング等で一定条件の圧縮空気供給など。
・フィルタ内蔵
フィルタろ過度:0.01μm(99.9%捕集効率)
出口側オイルミスト濃度:MAX.0.01mg/m3(ANR)
出口側清浄度:0.3μm以上の粒子が3.5個/L(ANR)以下
・電源はワールドワイドに対応
単相AC100V,200V,230V(50/60Hz)
※貸出サンプルをご用意しています。
最寄りの営業所へお申し付けください。
営業所一覧
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
2D CADデータはこちら サーモドライヤ 空気温度調節機能付 IDH□
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 IDH□4 検索結果を表示 IDH□6 検索結果を表示 サーモドライヤ 空気温度調節機能付 IDH□
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 IDH□4 検索結果を表示 IDH□6 検索結果を表示
シリーズ | 処理空気量 L/min(ANR) | 出口空気温度 設定範囲 | 出口空気 設定圧力範囲 | 出口空気温度 安定性 | 冷却方式 | 冷凍機出力 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDH□4 | 100~500 | 15~30℃ | 0.15~0.85MPa | ±0.1 | ヒータ加熱 PID制御 | 7.5kw未満 |
IDH□6 | 200~800 | 15~30℃ | 0.15~0.85MPa | ±0.1 | ヒータ加熱 PID制御 | 7.5kw未満 |
製品特長
温調・調圧されたドライクリーンエアを安定供給!

オールインワン

コンパクト・省スペース

便利な機能
停電復帰運転機能
停電による予期せぬ運転停止が発生しても、電源供給が復帰すると自動的に運転を開始します。
※瞬時停電の場合は数分間の後、運転を再開することがあります。
制御温度異常アラーム
設定温度に対して、任意の温度を超えると異常信号が出力されます。
※出荷時は設定温度に対して制御温度が±5℃の範囲を超えた場合に異常信号が出力されます。
オートチューニング(A・T)機能
制御性の設定値(P・I・D値)を自動的に設定します。
キーロック機能
誤ってキーに接触したり、設定を変更できないように設定値を保護します。


アプリケーション例