WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 真空用機器  » 真空システム用関連機器

真空システム用関連機器

真空用フリーマウントシリンダ ZCUK

    ・コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します。
    ・標準真空パッド(ø2~ø50)取付可能。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズチューブ内径
(mm)
真空パッド経ストローク
(mm)
ZCUK10,16,20,25,30φ2~φ505~50