WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  »  ノングリース 窒素(N<sub>2</sub>ノングリース 窒素(N2)対応機器  » 圧力制御機器

圧力制御機器

クリーンレギュレータ SRH

    ・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。
    ・禁油。
    ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • クリーンレギュレータ SRH
    取扱説明書
    シリーズ リリーフ機構 検索結果を表示
    SRHノンリリーフ検索結果を表示
    SRHリリーフ検索結果を表示
シリーズリリーフ機構管接続口径設定圧力(MPa)
SRHノンリリーフRc1/8,1/4,3/8,1/2
9/16-18UNF,7/8-14UNF
低圧タイプ:0.02~0.2
高圧タイプ:0.05~0.7
SRHリリーフRc1/8,1/4,3/8,1/2低圧タイプ:0.02~0.2
高圧タイプ:0.05~0.7