省エアスピードコントローラ/エアセービングバルブ
省エアスピードコントローラ AS-R/AS-Q

-
・エアシリンダに取付けるだけで省エア
・空気消費量25%削減
・取付、操作はスピードコントローラと同じ
・レスポンスタイム同等
二圧制御によるレスポンスタイムの遅れがありません。
・コンパクト 85%削減
レギュレータ機能とスピードコントローラを一体化
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
2D CADデータはこちら 省エアスピードコントローラ AS-R/AS-Q
取扱説明書
タイプ シリーズ 検索結果を表示 エルボタイプ
減圧機能付AS22R~AS42R 検索結果を表示 エルボタイプ
急速給排気機能付AS22Q~AS42Q 検索結果を表示
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
エルボタイプ 減圧機能付 | AS22R~AS42R | R, NPT, G 1/8~1/2 | φ6~φ12 | φ1/4''~φ1/2'' |
エルボタイプ 急速給排気機能付 | AS22Q~AS42Q | R, NPT, G 1/4~1/2 | φ6~φ12 | φ1/4''~φ1/2'' |
製品特長
エアシリンダに取付けるだけで省エア
空気消費量25%削減
取付けるだけで二圧制御。仕事をしないストロークの給気圧力を0.2MPa に減圧。
取付、操作はスピードコントローラと同じ



レスポンスタイム同等
二圧制御によるレスポンスタイムの遅れがありません。
急速充填によりストロークエンドでの出力レスポンスタイムを向上
急速排気により復帰ストロークのレスポンスタイムを向上

コンパクト85※%削減(占有体積:230cm3 ➡ 34cm3)
レギュレータ機能とスピードコントローラを一体化
※AR20K-02-BおよびAS22□1F-02-08とAS22R-02-08の比較

簡単調整
プッシュロック式
調整は速度調整のみ

飛出し防止
二圧制御での作業ストローク開始時の飛出しを防止
バリエーション

適用アプリケーションと負荷


省エア事例のご提案
空気消費量削減率:50%
※供給圧0.5MPa時の空気消費量との比較
※ ワークの移動時荷重が、シリンダ受圧面積×0.2MPaと仮定した場合の計算値です。

●空気消費量削減率:46%