クランプシリンダ
パレットロックシリンダ W-R1/W-R3

-
・最大±50mmの位置ずれをセンタリング可能
・トグル機構により最大クランプ力 4430N
・アーム開度約70°
・クランプ部とシリンダ部をユニット化
設計・組立工数の削減
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
2D CADデータはこちら
シリーズ | 搬送物質量 | クランプ力(N) | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
W-R1 | 1000kg以下 | 4430 | 100 |
W-R3 | 3000kg以下 | 4070 | 100 |