パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
4·5ポートソレノイドバルブ VZ1000/3000/5000

-
・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
※VZ3000/5000シリーズは2023年4月に生産終了しました。
SYJ5000/7000シリーズをご選定願います。
-
2D CAD
2D CADデータはこちら 4·5ポートソレノイドバルブ VZ1000/3000/5000
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 VZ1000 検索結果を表示 VZ3000 検索結果を表示 VZ5000 検索結果を表示
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
VZ1000 | 有効断面積:0.9mm2 | 有効断面積:0.9mm2 | 有効断面積:0.9mm2 | φ20 | 1.8 |
VZ3000 | 0.83 | 0.32 | 0.21 | φ40 | 1.8 |
VZ5000 | 2.9 | 0.35 | 0.94 | φ63 | 1.8 |