パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ VG342

-
・低消費電力
・無給油で使用可能
・真空や低圧での使用可能
・N.C./N.O.外部パイロットの変更ができます。
・セレクタ弁、デバイダ弁として使用可能(外部パイロット式)
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
2D CADデータはこちら 3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ VG342
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 VG342 検索結果を表示
シリーズ | 流量特性 2→3(A→P) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→P) b | 流量特性 2→3(A→P) Cv | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
---|---|---|---|---|---|
VG342 | 38 | 0.32 | 9.8 | 4(標準) 1.8(低消費電力形) 1.8(長期通電形) | -101.2kPa |