真空エジェクタ・真空ポンプシステム
真空エジェクタ ZM

-
・バルブ・スイッチをユニット化。
・マニホールド化可能。
・最大吸収流量40%UP。
・最高真空圧力 -84kPa
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
2D CADデータはこちら 真空エジェクタ ZM
自己宣言書
シリーズ ノズル径
(mm)検索結果を表示 ZM05 0.5 検索結果を表示 ZM07 0.7 検索結果を表示 ZM10 1.0 検索結果を表示 ZM13 1.3 検索結果を表示 ZM15 1.5 検索結果を表示
シリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] | 適用パッド目安 (mm) |
---|---|---|---|---|
ZM05 | 0.5 | 15 | 17 | 2~16 |
ZM07 | 0.7 | 23 | 33 | 2~25 |
ZM10 | 1.0 | 38 | 60 | 2~32 |
ZM13 | 1.3 | 44 | 85 | 2~40 |
ZM15 | 1.5 | 45 | 110 | 2~50 |