WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 流体制御用機器  » 汎用流体制御用2・3ポートバルブ

汎用流体制御用2・3ポートバルブ

圧縮空気、エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ VNA

    ・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
    ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
    ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 圧縮空気、エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ VNA
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VNA検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VNAN.C./N.O./C.O.1/8~210~50