WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 圧力制御機器  » レギュレータ

レギュレータ

スペーサ形減圧弁 

    ・マニホールドブロック上にスペーサ形減圧弁をの せることにより
     各バルブごとに減圧が可能となり ます。
    ・詳細は各シリーズのWEBカタログをご覧ください
     5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ/SY3000/5000/7000は こちら
     5ポートソレノイドバルブ/SY3000/5000/7000/9000は こちら
     5ポートソレノイドバルブ/SV1000/2000/3000/4000は こちら
     4·5ポートソレノイドバルブ /SYJ5000/7000は こちら
     5ポートソレノイドバルブ/VQ4000は こちら
     5ポートソレノイドバルブ/VQ5000は こちら
     5ポートソレノイドバルブ/VQC4000は こちら
     5ポートソレノイドバルブ/VQC5000は こちら
     5ポートソレノイドバルブ/VFS3000/4000/5000は こちら
     5ポートソレノイドバルブ/VFR3000/4000/5000は こちら
     5ポートソレノイドバルブ ISO規格準拠/VQ7-6/7-8は こちら
名称適用バルブ型式
5ポートソレノイドバルブ  プラグインタイプSY3000
SY5000
SY7000
SY30M-□-□-□
SY50M-□-□
SY70M-□-□
5ポートソレノイドバルブSY3000/5000/7000/9000ARB□000-□-□-2
5ポートソレノイドバルブSV1000
SV2000
SV3000
SV4000
SV1□00-□-□
SV2000-□-□
SV3000-□-□
SV4000-□-□
4·5ポートソレノイドバルブSYJ5000
SYJ7000
ARBYJ5000-00-P
ARBYJ7000-00-P
5ポートソレノイドバルブVQ4000ARBQ4000-00-□-1(プラグインタイプ)
ARBQ4000-00-□-5(プラグリードタイプ)
5ポートソレノイドバルブVQ5000ARBQ5000-00-□-1(プラグインタイプ)
ARBQ5000-00-□-5(プラグリードタイプ)
5ポートソレノイドバルブVQC4000ARBQ4000-00-□-1
5ポートソレノイドバルブVQC5000ARBQ5000-00-□-1
5ポートソレノイドバルブVFS2000ARBF2000-00-P-1(プラグインタイプ)
ARBF2000-00-P-2(ノンプラグインタイプ)
5ポートソレノイドバルブVFS3000ARBF30□0-00-□-1(プラグインタイプ)
ARBF30□0-00-□-2(ノンプラグインタイプ)
5ポートソレノイドバルブVFS4000ARBF40□0-00-□-1(プラグインタイプ)
ARBF40□0-00-□-2(ノンプラグインタイプ)
5ポートソレノイドバルブVFS5000ARBF50□0-00-□-1(プラグインタイプ)
ARBF50□0-00-□-2(ノンプラグインタイプ)
5ポートソレノイドバルブVFR2000ARBF2000-00-□-1(プラグインタイプ)
ARBF2000-00-□-2(ノンプラグインタイプ)
5ポートソレノイドバルブVFR3000ARBF30□0-00-□-1(プラグインタイプ)
ARBF30□0-00-□-2(ノンプラグインタイプ)
5ポートソレノイドバルブVFR4000ARBF40□0-00-□-1(プラグインタイプ)
ARBF40□0-00-□-2(ノンプラグインタイプ)
5ポートソレノイドバルブVFR5000ARBF50□0-00-□-1(プラグインタイプ)
ARBF50□0-00-□-2(ノンプラグインタイプ)
5ポートソレノイドバルブ/ ISO規格準拠VQ7-6
VQ7-8
ARB250-00-□
ARB350-00-□