WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 圧縮空気清浄化機器、ドライヤ  » エアドライヤ

エアドライヤ

冷凍式エアドライヤ/ダブルエコシリーズ IDF100FS・125FS・150FS

    ・省エネ設計 (セカンドリヒータ+デジタルスクロール冷凍機)
    ・消費電力:最大76%DOWN
    ・排熱量:最大25%DOWN
    ・高温環境に強い!
    ・周囲温度:最大45℃対応、入口空気温度:最大60℃対応
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ適用コンプレッサ(kW)処理空気量(m3/min[ANR])
50Hz
処理空気量(m3/min[ANR])
60Hz
IDF100FS1001618.8
IDF125FS12520.123.7
IDF150FS1502527

製品特長

省エネ設計 セカンドリヒータ+ デジタルスクロール冷凍機

効果例:1 年間( 春~冬) 消費電力

便利な機能

メンテナンス性

レイアウトの選択

省スペース

ドライヤバリエーション