パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VQ1000/2000
-
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
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
2D CADデータはこちら 5ポートソレノイドバルブ VQ1000/2000
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 VQ1000 検索結果を表示 VQ2000 検索結果を表示 5ポートソレノイドバルブ VQ1000/2000
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 VQ1000 検索結果を表示 VQ2000 検索結果を表示 5ポートソレノイドバルブ VQ1000/2000
マニホールド仕様書
シリーズ 検索結果を表示 VQ1000 検索結果を表示 VQ2000 検索結果を表示
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
VQ1000 | 1.0 | 0.30 | 0.25 | φ40 | 0.4(標準) |
VQ2000 | 3.2 | 0.30 | 0.80 | φ63 | 0.4(標準) |
製品特長
省電力
標準:0.4W(当社従来比60%ダウン)
高圧(1MPa、メタルシール):0.95W

省スペース、省容積
パイロット弁をワンサイドに集約。
管継手を全て一面に配置し、取付け3方向をフリーとした省スペース設計。
バルブ交換が簡単なノンビス・ワンクランプ構造
ワンタッチ管継手内蔵で簡単な配管作業
スライド形ロック式マニュアルを用意
スイッチをスライドさせることでマニュアルが押せない状態になり誤操作を防止します。

薄形、大流量

豊富なオプションパーツ
※写真は実用例ではありません。

豊富な集中配線方式

■デュアル3ポート弁、4ポジション
・1つのボディに2つの3ポート弁内蔵。
・A側、B側の3ポート弁がそれぞれ独立して作動可能。
・3ポート弁で使用する場合、今までの半分の連数で済みます。
・4ポジション5ポート弁としても使用できます。
※弾性体シールタイプのみ