製品情報 »
WEBカタログ
» 産業用通信機器/無線システム
» その他 RS232C 対応機器
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
その他 RS232C 対応機器
サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL

-
・1台のチラーで2系統を個別に温調可能
・省スペース/省配線
設置面積22%削減
電源系統:1系統でOK
・省エネルギー
省エネ 消費電力30%削減
・タッチパネルを採用
・電源:三相AC200V(50Hz)
三相AC200~230V(60Hz)
三相AC380〜415V(50/60Hz)
三相AC460~480V(60Hz)
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
2D CADデータはこちら サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL
取扱説明書
シリーズ 冷却能力 検索結果を表示 HRL100 CH1:9kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW) 検索結果を表示 HRL200 CH1:19kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW) 検索結果を表示 HRL300 CH1:26kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW) 検索結果を表示 HRL400 CH1:37kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW) 検索結果を表示 サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL
自己宣言書
シリーズ 冷却能力 検索結果を表示 HRL100 CH1:9kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW) 検索結果を表示 HRL200 CH1:19kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW) 検索結果を表示 HRL300 CH1:26kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW) 検索結果を表示 HRL400 CH1:37kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW) 検索結果を表示
シリーズ | 設定温度範囲 | 冷却能力 | 温度安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRL100 | CH1:5~35℃ CH2:10~40℃ | CH1:9kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW) | CH1:±0.1, CH2:±0.5 | 空冷冷凍式, 水冷冷凍式 | CH1:清水, CH2:清水, 脱イオン水(純水) |
HRL200 | CH1:5~35℃ CH2:10~40℃ | CH1:19kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW) | CH1:±0.1, CH2:±0.5 | 空冷冷凍式, 水冷冷凍式 | CH1:清水, CH2:清水, 脱イオン水(純水) |
HRL300 | CH1:5~35℃ CH2:10~40℃ | CH1:26kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW) | CH1:±0.1, CH2:±0.5 | 空冷冷凍式 | CH1:清水, CH2:清水, 脱イオン水(純水) |
HRL400 | CH1:5~35℃ CH2:10~40℃ | CH1:37kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW) | CH1:±0.1, CH2:±0.5 | 空冷冷凍式 | CH1:清水, CH2:清水, 脱イオン水(純水) |
製品特長
1台のチラーで2系統を個別に温調可能

省スペース/省配線

省エネ
●インバータ制御を採用
冷凍機、ファン、ポンプ各々のモータ回転数をお客様装置側負荷に応じてインバータ制御

●ヒータなしで循環液の加熱が可能(フロー図の膨張弁Bホットガス回路)

1つの冷凍機で2つの冷凍回路を制御

温度安定性 ±0.1℃(CH1)負荷安定時
インバータ冷凍機、インバータファン、電子膨張弁の同時制御により、熱負荷変動時にも高い温度安定性を実現

循環液ポンプの動作モードを選択可能
タッチパネルでポンプの運転モードを選択可能です。

ポンプのメンテナンス工数を削減
メカニカルシールレスタイプのポンプを2チャンネルとも採用
循環液の外部もれがないため、ポンプの液もれ点検、メカニカルシールの定期交換が不要

バリエーション

要望の多いオプションを標準装備

通信機能

タッチパネルを採用

グローバル供給体制

安心のサービス
ご購入の前も後も、万全のサービス体制