温調機器 貸出サービスのご案内
SMCでは温調機器貸出サービスを行っています。お客様に実際に機器をテストして頂き、ご購入の検討をしていただけます。
※製品返却時の送料は、お客様のご負担となります。
※貸出サービスはサーモチラー本体のみです。外部配管・ホース、継手、電源ケーブルは、お客様側で準備ください。
![貸出サービスの流れ 貸出サービスの流れ](
/assets/products/pickup/ja-jp/temperature_controller/rental/img_rent.jpg)
![貸出対応機種](
/assets/products/pickup/ja-jp/temperature_controller/rental/h_rental.jpg)
![](/assets/products/pickup/ja-jp/temperature_controller/rental/img_hs.jpg)
貸出対応機種 サーモチラー HRS Series
シリーズ | 設定温度範囲 | 冷却能力 (50Hz⁄60Hz) |
温度安定性 | 冷却方式 |
---|---|---|---|---|
HRS012 | 5~40°C | 1100 ⁄ 1300 | ±0.1°C | 空冷冷凍方式 |
HRS018 | 1700 ⁄ 1900 | |||
HRS024 | 2100 ⁄ 2400 | |||
HRS050 | 4700 ⁄ 5100 |
HRS Series以外でも貸出対応機種をご用意しています。 詳細は最寄りの営業所・出張所へお気軽にお申し付けください。 |
![]() |
![](./images/bt_to_rent_a.jpg)