温調機器 » サーモチラー - 製品一覧

![]() |
|
サーモチラー/インバータタイプ HRSH090
産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)インバータタイプ
-
・消費電力53%削減
トリプルインバータで抜群の省エネ効果!
・冷却能力:9.5kW(空冷)、11.0kW(水冷)
・温度安定性:±0.1℃
・温度設定範囲:5℃〜40℃
※貸出サンプルをご用意しています。
最寄りの営業所へお申し付けください。
営業所一覧
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRSH090 | 5~40℃ | 9.5kW | ±0.1℃ | 空冷冷凍式 水冷冷凍式 | 清水 脱イオン水(純水) エチレングリコール水溶液(15%) |