温調機器 » サーモチラー

|冷凍式 サーモチラー

1kW~15kWの冷却能力 幅広い用途に対応
冷凍サイクルで低温を発生します。
冷媒を循環させる冷凍回路を内蔵して、発生した低温冷媒ガスと熱交換して循環液を冷却します。
ペルチェ式に比べ大きな交換熱量を扱えます。
加熱源としては、冷凍回路で発生する、高温の冷媒ガスと熱交換する場合と、電気ヒータを併用する場合があります。
コンデンサの冷却方式で、空冷、水冷タイプに分けられます。
|水冷却式 サーモチラー

常温域での温調用 温度調整範囲 20℃~90℃
冷凍機を使用しないフロンレス・省エネタイプ
循環液を工場冷却水と直接熱交換することで循環液を冷却します。
常温以上で使用し、冷却水循環設備のあるお客様で使用できます。
冷凍機が必要ないため、省エネ、コンパクトで大きな交換熱量が得られます。
加熱は電気ヒータを使用します。