温調機器 » 薬液温調機
![薬液温調機](/assets/products/pickup/ja-jp/temperature_controller/liquid/mainimg_liquid.jpg)
![](/assets/products/pickup/ja-jp/temperature_controller/liquid/liquid01.jpg)
フッ素樹脂熱交換器を採用
薬液のダイレクト温調を実現
業界トップクラスの高耐水圧0.35MPa
ペルチェ式ケミカルサーモコン HED
温調機器 » サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-079-HED.jpg)
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HED | 10~60℃ | 300W 500W 750W | ±0.1℃ | ペルチェ式水冷 | 脱イオン水(純水) フッ素化液 アンモニア過酸化水素水など |
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | 冷却能力 | 検索結果を表示 |
---|---|---|
HED | 300W 500W 750W | 検索結果を表示 |
シリーズ | 冷却能力 | 検索結果を表示 |
---|---|---|
HED | 300W 500W 750W | 検索結果を表示 |
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HED | 10~60℃ | 300W 500W 750W | ±0.1℃ | ペルチェ式水冷 | 脱イオン水(純水) フッ素化液 アンモニア過酸化水素水など |