温調機器 » サーモチラー - 製品一覧

![]() |
|
サーモチラー/スタンダードタイプ HRS
産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
-
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
・コンパクト W377×H615×D500mm、40kg(HRS012/018/024)
・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
・自己診断機能。
・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V)
・CEマーキング、ULに適合。
※貸出サンプルをご用意しています。
最寄りの営業所へお申し付けください。
営業所一覧
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRS012〜060 | 5~40℃ | 1.3kW, 1.9kW, 2.4kW, 3.2kW 4.2kW, 5.1kW, 5.9kW (60Hzの場合) | ±0.1℃ | 空冷冷凍式 水冷冷凍式 | 清水 脱イオン(純水) エチレングリコール水溶液(15%) |
サーモチラー/耐環境仕様 HRS-R
産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
-
・粉塵・飛沫水環境に対応
・電装部保護等級:IP54
・金属パネル
外装部は全面金属パネル
ステンレスパネルの選択が可能(オプション)
・大容量タンク(12L)の選択が可能(オプション)
・周囲温度:5~45℃
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRS-R | 5~40℃ | 1.9kW, 2.9kW, 5kW (60Hzの場合) | ±0.1℃ | 空冷冷凍式 | 清水 エチレングリコール水溶液(15%) |
サーモチラー/スタンダードタイプ HRS090
産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
-
・軽量・コンパクト
・冷却能力:9kW
・温度安定性:±0.5℃
・設定温度範囲:5~35℃
・最高使用周囲温度:45℃
・電源:三相AC200~230V、AC380~415V、AC460~480V
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRS090 | 5~35℃ | 9kW(60Hzの場合) | ±0.5℃ | 空冷冷凍式 水冷冷凍式 | 清水 脱イオン水(純水) エチレングリコール水溶液(15%) |
サーモチラー/スタンダードタイプ HRS100/150
産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
-
・ヒータ不要でも冷凍回路の排熱利用によって循環液の加熱が可能
・電源はEU・アジア・オセアニア・北米・中南米に対応可能
・静音設計70dB(A)
・屋外設置:IPX4
・小型・省スペース
※貸出サンプルをご用意しています。
最寄りの営業所へお申し付けください。
営業所一覧
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRS100 HRS150 | 5〜35℃ | 9.5kW, 14.5kW (60Hzの場合) | ±1.0℃ | 空冷冷凍式 水冷冷凍式 | 清水 脱イオン水(純水) エチレングリコール水溶液(15%) |
サーモチラー/スタンダードタイプ HRS200
産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ

-
・3相 AC380~415V(50Hz)、3相 AC460~480V(60Hz)
・ヒータ不要でも冷凍回路の排熱利用によって循環液の加熱が可能
・屋外設置:IPX4
・小型・省スペース
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRS200 | 5〜35℃ | 20.5kW | ±1.0℃ | 空冷冷凍式 | 清水 脱イオン水(純水) エチレングリコール水溶液(15%) |
サーモチラー/スタンダードタイプ HRS400
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ-
・冷却能力:38kW
・電源:3相 380~415V(50Hz/60Hz)
3相 460~480V(60Hz)
・設定温度範囲:5~35℃
・最高使用周囲温度:45℃
・温度安定性:±0.1℃
・加熱機能付
・浸漬式ポンプ(メカニカルシールレス)
・防水構造:IPX4
・タッチパネル採用 設定・操作・視認性向上
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRS400 | 5〜35℃ | 38kW | ±0.1℃ | 空冷冷凍式 | 清水 脱イオン水(純水) エチレングリコール水溶液(15%) |
サーモチラー/インバータタイプ HRSH090
産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)インバータタイプ
-
・消費電力53%削減
トリプルインバータで抜群の省エネ効果!
・冷却能力:9.5kW(空冷)、11.0kW(水冷)
・温度安定性:±0.1℃
・温度設定範囲:5℃〜40℃
※貸出サンプルをご用意しています。
最寄りの営業所へお申し付けください。
営業所一覧
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRSH090 | 5~40℃ | 9.5kW | ±0.1℃ | 空冷冷凍式 水冷冷凍式 | 清水 脱イオン水(純水) エチレングリコール水溶液(15%) |
サーモチラー/インバータタイプ HRSH
産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)インバータタイプ
-
・トリプルインバータで抜群の省エネ効果!
・屋外設置:防滴型(IPX4)
・最高使用周囲温度 45℃
・最低使用周囲温度 -20℃(空冷式の場合)
・温度安定性 ±0.1℃(負荷安定時)
・省スペース、軽量280kg(25kWタイプ)
・CEマーキング、ULに適合
※貸出サンプルをご用意しています。
最寄りの営業所へお申し付けください。
営業所一覧
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRSH | 5~35℃ | 10kW, 15kW, 20kW 25kW, 28kW | ±0.1℃ | 空冷冷凍式 水冷冷凍式 | 清水 脱イオン水(純水) エチレングリコール水溶液(15%) |
サーモチラー/ベーシックタイプ HRSE
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ-
・トリプルコントロールで大きな省エネ!
消費電力33%省エネ
・小型・軽量 32kg (AC100V仕様)
・メンテナンスフリー:マグネットポンプ
・静音設計:55dB(A)
※貸出サンプルをご用意しています。
最寄りの営業所へお申し付けください。
営業所一覧
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRSE | 10~30℃ | 1.2kW, 1.6kW, 2.2kW (60Hzの場合) | ±2.0℃ | 空冷冷凍式 | 清水 エチレングリコール水溶液(15%) |
サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL
産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)レーザ用デュアルタイプ
-
・1台のチラーで2系統を個別に温調可能
・省スペース/省配線
設置面積22%削減
電源系統:1系統でOK
・省エネルギー
省エネ 消費電力30%削減
・タッチパネルを採用
・電源:三相AC200V(50Hz)
三相AC200~230V(60Hz)
三相AC380〜415V(50/60Hz)
三相AC460~480V(60Hz)
シリーズ | 設定温度範囲 | 冷却能力 | 温度安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRL100 | CH1:5~35℃ CH2:10~40℃ | CH1:9kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW) | CH1:±0.1, CH2:±0.5 | 空冷冷凍式, 水冷冷凍式 | CH1:清水, CH2:清水, 脱イオン水(純水) |
HRL200 | CH1:5~35℃ CH2:10~40℃ | CH1:19kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW) | CH1:±0.1, CH2:±0.5 | 空冷冷凍式, 水冷冷凍式 | CH1:清水, CH2:清水, 脱イオン水(純水) |
HRL300 | CH1:5~35℃ CH2:10~40℃ | CH1:26kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW) | CH1:±0.1, CH2:±0.5 | 空冷冷凍式 | CH1:清水, CH2:清水, 脱イオン水(純水) |
HRL400 | CH1:5~35℃ CH2:10~40℃ | CH1:37kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW) | CH1:±0.1, CH2:±0.5 | 空冷冷凍式 | CH1:清水, CH2:清水, 脱イオン水(純水) |
レーザ用小型デュアル/ベーシックタイプ HRLE
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)レーザ用デュアルタイプ-
・1台のチラーで2系統を個別に温調可能
・省スペース/省配線
設置面積21%削減
電源系統:1系統でOK
・省エネルギー
省エネ 消費電力17%削減
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力(CH1, 2合計) | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRLE050-A | CH1:15~25℃ CH2:CH1温度 + 0~15℃ | 4.8kW/5.8k (50Hz/60Hz) | CH1:±0.1 CH2:±0.5 | 空冷冷凍式 | 清水、脱イオン水(純水) |
HRLE050-W | CH1:15~25℃ CH2:CH1温度 + 0~15℃ | 4.8kW/5.8k (50Hz/60Hz) | CH1:±0.1 CH2:±0.5 | 水冷冷凍式 | 清水、脱イオン水(純水) |
HRLE090-A | CH1:15~25℃ CH2:CH1温度 + 0~15℃ | 8.0kW/9.5kW (50Hz/60Hz) | CH1:±0.1 CH2:±0.5 | 空冷冷凍式 | 清水、脱イオン水(純水) |
HRLE090-W | CH1:9kw,19kW,26kW CH2:1.0kW(最大1.5kW) | 9.5kW/11.0kW (50Hz/60Hz) | CH1:±0.1 CH2:±0.5 | 水冷冷凍式 | 清水、脱イオン水(純水) |
サーモチラー/ラックマウントタイプ HRR
産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)ラックマウントタイプ
-
・ラックに設置したまま作業可能
フロントアクセス:前面から設定、調整、メンテナンスが可能。
・省スペース:19インチラックに複数台搭載
・冷却能力:1.1/1.2/1.8/2.4/3.0/5.1kW(60Hz)
・温度安定性:±0.1℃
・グローバル電源
単相AC100V(50/60Hz)/単相AC115V(60Hz)
単相AC200~230V(50/60Hz)
※貸出サンプルをご用意しています。
最寄りの営業所へお申し付けください。
営業所一覧
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRR | 5~35℃ 15~35℃ | 1.1kW, 1.2kW, 1.8kW, 2.4kW, 3.0kW, 5.1kW | ±0.1℃ | 空冷冷凍式 水冷冷凍式 | 清水 エチレングリコール水溶液(15%) |
欧州Fガス規制対応サーモチラー HRZ-F
産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)高機能タイプ 高機能インバータタイプ
-
・DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。
・省エネ
冷凍機、ポンプのモータ回転数をお客様装置側負荷に
応じてインバータ制御
消費電力:Max65%削減
放熱水量:Max67%削減
・高性能
温度安定性:±0.1℃(負荷安定時)
冷却時間:Max46%短縮(当社比)
・使用冷媒:R410A(HFC)/R448A(HFC/HFO)
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRZ-F | -20~40℃ 10~60℃ -20~90℃ | 2kW, 4kW 8kW, 10kW | ±0.1℃ | 水冷冷凍式 | フッ素化液 エチレングリコール水溶液 清水・脱イオン水(純水) |
サーモチラー/高機能タイプ HRZ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器
産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)高機能タイプ 高機能インバータタイプ
中国・台湾・韓国・シンガポール
マレーシア・日本のみ限定出荷品
マレーシア・日本のみ限定出荷品

-
・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で
半導体プロセス装置に実績多数。
・各種安全規格に対応。
・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRZ | -20~40℃ 20~90℃ -20~90℃ | 1kW, 2kW 4kW, 8kW | ±0.1℃ | 水冷冷凍式 | フッ素化液 エチレングリコール水溶液(60%) 清水・脱イオン水(純水) |
サーモチラー/高機能インバータタイプ HRZ
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器
産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器

シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRZ | -20~90℃ 10~60℃ | 10kW | ±0.1℃ | 水冷冷凍式 | フッ素化液 エチレングリコール水溶液(60%) 清水・脱イオン水(純水) |
水冷却式サーモチラー/高機能タイプ HRW
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)高機能タイプ 高機能インバータタイプ

-
・工場内循環水との直接熱交換器。
・冷凍機が要らない温度範囲での温調用。
・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で
半導体プロセス装置に実績多数。
・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。
・インバータタイプの選択可能。
※貸出サンプルをご用意しています。
最寄りの営業所へお申し付けください。
営業所一覧
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRW | 20~90℃ | 2kW, 8kW 15kW, 30kW | ±0.3℃ | 水冷却式 (冷凍機なし) | フッ素化液 清水 脱イオン水(純水) エチレングリコール水溶液(60%) |