温調機器 » サーモチラー - 製品一覧

![]() |
|
サーモチラー/スタンダードタイプ HRS200
産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ

-
・3相 AC380~415V(50Hz)、3相 AC460~480V(60Hz)
・ヒータ不要でも冷凍回路の排熱利用によって循環液の加熱が可能
・屋外設置:IPX4
・小型・省スペース
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRS200 | 5〜35℃ | 20.5kW | ±1.0℃ | 空冷冷凍式 | 清水 脱イオン水(純水) エチレングリコール水溶液(15%) |