温調機器 » サーモチラー - 製品一覧

![]() |
|
サーモチラー/スタンダードタイプ HRS100/150
産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
-
・ヒータ不要でも冷凍回路の排熱利用によって循環液の加熱が可能
・電源はEU・アジア・オセアニア・北米・中南米に対応可能
・静音設計70dB(A)
・屋外設置:IPX4
・小型・省スペース
※貸出サンプルをご用意しています。
最寄りの営業所へお申し付けください。
営業所一覧
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRS100 HRS150 | 5〜35℃ | 9.5kW, 14.5kW (60Hzの場合) | ±1.0℃ | 空冷冷凍式 水冷冷凍式 | 清水 脱イオン水(純水) エチレングリコール水溶液(15%) |