製品情報 »
WEBカタログ
» 圧縮空気清浄化機器、ドライヤ
» 圧縮空気清浄化フィルタ
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
圧縮空気清浄化フィルタ
クリーンガスフィルタ SF

-
・エレメント交換が可能なカートリッジタイプ。
(SFA100・200・300,SFB100)
・半導体プロセス用にコンパクトなディスポーザブルタイプ。
(SFB300,SFC100)
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
2D CADデータはこちら クリーンガスフィルタ SF
取扱説明書
タイプ シリーズ 検索結果を表示 カートリッジタイプ
ディスク形SFA100・200・300 検索結果を表示 カートリッジタイプ
ストレート形SFB100 検索結果を表示 カートリッジタイプ
ストレート形SFB200 検索結果を表示 ディスポーザブルタイプ
ストレート形SFB300 検索結果を表示 ディスポーザブルタイプ
多段ディスク形SFC100 検索結果を表示
タイプ | シリーズ | 使用圧力 | ろ過度 |
---|---|---|---|
カートリッジタイプ ディスク形 | SFA100・200・300 | Max.0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 0.01μm (捕集効率99.99%) |
カートリッジタイプ ストレート形 | SFB100 | Max.0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 0.01μm (捕集効率99.99%) |
カートリッジタイプ ストレート形 | SFB200 | Max.0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 120μm |
ディスポーザブルタイプ ストレート形 | SFB300 | Max.0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 0.01μm (捕集効率99.99%) |
ディスポーザブルタイプ 多段ディスク形 | SFC100 | Max.0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 0.01μm (捕集効率99.99%) |