WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 圧力制御機器  » レギュレータ

レギュレータ

真空レギュレータ IRV

    ・真空ラインの圧力制御が可能。
    ・一面配管仕様をシリーズ化。
    ・質量20%減(従来比)
    ・ワンタッチ管継手内蔵。
    ・クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易。
    ・圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
    ・圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易。
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
シリーズ接続口径設定圧力範囲(kPa)
IRV10φ6,φ8,φ1/4,φ5/16-100~-1.3
IRV20φ6,φ8,φ10,φ1/4,φ5/16,φ3/8-100~-1.3

製品特長

■一面配管仕様をシリーズ化

パネルマウント取付時の省スペースを実現。

パネルマウント用デジタル圧力スイッチ一体型(オーダーメイド仕様)

■質量:20%減

従来IRV2000比較、IRV20継手付の場合

■最大流量向上

外観サイズ従来品相当での比較

■クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易

圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更可能。(標準配管仕様のみ)

圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易。

■ワンタッチ管継手内蔵

継手サイズ:種類の変更が可能。

■取付バリエーション
■用途例