製品情報 »
WEBカタログ
» モジュラF.R.L.
» エアフィルタ/ミストセパレータ/マイクロミストセパレータ
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
エアフィルタ/ミストセパレータ/マイクロミストセパレータ
モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D

-
・フィルタエレメントを使用しない構造により
大流量・メンテナンスフリーを実現
・遠心力で水滴除去(水滴分離率99%)
水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。
・フラットで一体感のあるデザイン
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 AFG20~40-D 検索結果を表示
シリーズ | 管接続口径 | 水滴除去率 |
---|---|---|
AFG20~40-D | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4 | 99% |
製品特長
フィルタエレメントを使用しない構造により大流量・メンテナンスフリーを実現!

遠心力で水滴除去

バリエーション

2層構造で優れた耐環境性
優れた視認性

フラットで一体感のあるデザイン
モジュラ接続可能

簡易特注システム
お客様の特注仕様のご要望に素早くお応えします

ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
詳細はこちら
簡易特注例