WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 管継手&チューブ  » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)

チューブ (フッ素樹脂/クリーン)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

フッ素樹脂チューブ TL/TIL

シリーズチューブ外径
ミリサイズ
チューブ外径
インチサイズ
TL/TIL4,6,8,10,12,191/8'',3/16'',1/4'',3/8'',1/2'',3/4'',1''半透明

フッ素樹脂チューブ(PFA) TLM/TILM


    ・使用温度(固定使用):空気 不活性ガス:-65~260℃
                水:0~100℃(凍結なきこと)
    ・食品衛生法試験に適合。
    ・FDA(米国食品医薬品局)§177.1550溶出試験に適合。
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
チューブ外径
インチサイズ
TLM/TILMφ2,φ3,φ4,φ6
φ8,φ10,φ12,φ16
φ19,φ25
φ1/8'',φ3/16'',φ1/4''
φ3/8'',φ1/2'',φ3/4'',φ1''
φ1 1/4''
半透明、黒、赤、青

FEPチューブ(フッ素樹脂) TH/TIH


    ・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※
    ・食品衛生法適合試験に適合。
    ・FDA(米国食品医薬品局)§177.1550溶出試験に適合。
    ・使用温度(固定使用):空気 不活性ガス:-65~200℃
                水:0~100℃(凍結なきこと)
     ※サイズにより異なります。


シリーズチューブ外径
ミリサイズ
チューブ外径
インチサイズ
TH/TIHφ4,φ6,φ8,φ10,φ12φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'',φ3/8'',φ1/2'',φ3/4''半透明、黒、赤、青

軟質フッ素樹脂チューブ TD/TID


    ・最高使用圧力1.6MPa以下(20℃時)※
    ・食品衛生法適合試験に適合。
    ・FDA(米国食品医薬品局)§177.1550溶出試験に適合。
    ・使用温度(固定使用):空気 不活性ガス:-65~260℃
                水:0~100℃(凍結なきこと)
     ※サイズにより異なります。
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
チューブ外径
インチサイズ
TD/TIDφ4,φ6,φ8,φ10,φ12φ1/8'',φ3/16'',φ1/4''
φ3/8'',φ1/2''
半透明

軟質フッ素樹脂2層チューブ TQ

    ・溶剤等の液体を柔軟で耐摩耗性に優れた配管で移送。
    ・2層構造 外層:特殊ナイロン樹脂、内層:特殊フッ素樹脂。
    ・内面平滑性 Ra0.02μm相当。
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
使用流体
TQφ4,φ6,φ8,φ10,φ12半透明(素材色)空気、水、不活性ガス、溶剤

フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUE

    ・耐環境性と柔軟性に優れた2層チューブ
     外層:フッ素樹脂、内層:ポリウレタン
    ・チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)
    ・豊富なカラーバリエーション
     黒、白、青、半透明の4色を用意
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
使用流体
TUEφ4,φ6,φ8,φ10,φ12黒、白、青、半透明空気、水、不活性ガス

フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUL

    ・外層にポリウレタンを使用した柔軟な2層チューブ
    ・2層構造 外層:ポリウレタン、内層:フッ素樹脂
    ・チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
使用流体
TULφ4,φ6,φ8,φ10,φ12黒、白、青、半透明空気、水、タービン油1種(ISO VG32)、不活性ガス

ポリウレタンチューブ 10-TU

シリーズチューブ外径
ミリサイズ
チューブ外径
インチサイズ
色★
10-TUφ4,φ6,φ8,φ10,φ12φ1/8黒、白、赤、青、黄、緑、 透明、橙

ポリウレタンコイルチューブ 10-TCU

シリーズチューブ外径心数
10-TCUφ4,φ6,φ81心、2心、3心

ポリオレフィンチューブ TPH

シリーズ適用チューブ外径使用流体
TPHφ4,φ6,φ8,φ10,φ12黒、白、赤、青、黄、緑空気、水、他

ソフトポリオレフィンチューブ TPS

シリーズ適用チューブ外径使用流体
TPSφ4,φ6,φ8,φ10,φ12黒、白、赤、青、黄、緑空気、水、他

モイスチャーコントロールチューブ IDK

    ・小型シリンダ・エアチェックの配管内に発生する結露を防止。
    ・配管内の水蒸気を外部へ拡散。
    ・モイスチャーコントロールチューブを接続するだけでOK。電源、追加工事不要。
シリーズ外径/内径(mm)有効長さ(mm)適用管継手
IDK02
ストレートタイプ
2/1.2100
200
KQ2
IDK04
ストレートタイプ
4/2.5100
200
KQ2
IDK06
ストレートタイプ
6/4100
200
KQ2
IDK04-100-C1
コイル形状タイプ
4/2.5100KQ2

Go Top