產品目錄
產品一覽
- 壓縮空氣管理系統
- 方向控制元件
- 氣壓缸
- 旋轉缸/氣壓夾爪
- 電動驅動器/單軸機器人
- 真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他)
- 協作機械手臂用 真空夾取單元
- Compact Compressor
- 壓縮空氣清淨化元件
- 模組型F.R.L./壓力控制元件
- 模組型F.R.L
- 壓力控制元件
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
- 恆溫元件
- 製程氣體用元件
- 高真空元件
- 工業用過濾器/燒結金屬濾芯
- 計裝用補助元件
- 油壓元件
按主題/行業分類的目錄
Soft Start up Valves
緩動閥 AV2000-A・3000-A・4000-A・5000-A
系列 | C [dm3/(s・bar)] | 管連接口徑 | 使用壓力範圍 (MPa) |
---|---|---|---|
AV5000-A | 34.8 41.3 | 3/4 1 | 0.2 ~ 1.0 |
AV4000-A | 19.2 | 1/2 | 0.2 ~ 1.0 |
AV3000-A | 13.1 | 3/8 | 0.2 ~ 1.0 |
AV2000-A | 9.2 | 1/4 | 0.2 ~ 1.0 |
緩動閥 AV
系列 | 管連接口徑 | 使用壓力範圍 (MPa) |
---|---|---|
AV2000 ~ 5000 | 1/4,3/8,1/2 | 0.1 ~ 1 |